请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 控制器 > 手动控制器,带屏幕 >

手动控制器,带屏幕

Picture 01
Picture 01
Picture 02
新型
  • Mini automations directly on the touch display
  • For inching and jog mode for easy positioning
  • Perform movements without prior knowledge or programming
  • Suitable for D1/D2, D5/6, D7/8/9 motor control systems
产品代码
尺寸
收起
H1 [mm]
41 展开 收起
B1 [mm]
80 展开 收起
L1 [mm]
130 展开 收起
一般性能
收起
工作电压
24V 展开 收起
重量 [g]
250 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_16_243f066581
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版