请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 控制器 > 手动控制器,D1 专用二进制 16 点位控制单元 >

手动控制器,D1 专用二进制 16 点位控制单元

Picture 01
Picture 01
Picture 02
手动控制器
  • Rotary adjuster with 16 positions
  • Start and stop button
  • For simple movements or multiple loop movements
  • Easy to use without a laptop
产品代码
尺寸
收起
H1 [mm]
53 展开 收起
B1 [mm]
65 展开 收起
L1 [mm]
110 展开 收起
一般性能
收起
D1 function
二进制 展开 收起
Positioning possibilities
16 展开 收起
连接头
M12 插头,8 芯,公头 展开 收起
工作电压
5 to 24V 展开 收起
重量 [g]
164 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版