请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 控制系统 > 用于 3 轴运动系统的 D9 控制器套装 >

用于 3 轴运动系统的 D9 控制器套装

Picture 01
Picture 01
ce

产品信息

  • 不含连接电缆
  • 套件包括 3x D9 控制器

 

  • 可控制连续电流高达 7A 的步进电机,电源电压高达 48V
  • 可立即投入使用
  • 易于控制
  • 准确定位
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
75.5 x 33 x 112 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP20 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
40 展开 收起
电气参数
收起
电机峰值电流
3A 至 9.8A 展开 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥3233.72
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价不含税
¥2,861.70 /个
总价不含税
¥2,861.70
税额税率13%
+ ¥372.02
总价 含税
¥3,233.72
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版