English
用于 3 轴运动系统的 D8 控制器套装

产品信息
- 不含连接电缆
- 含 3x D8控制器
- 可控制连续电流高达 4A 的步进电机,电源电压高达 48V
- 可立即投入使用
- 易于控制
- 准确定位
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
75.5 x 33 x 112 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP20 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
40 收起
电气参数
收起
电机峰值电流
1.5A 至 5.5A 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 收起

销售咨询
滑动查看更多