请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 控制器 > 用于双轴运动系统的 D8 控制器 >

用于双轴运动系统的 D8 控制器

Picture 01
Picture 01
ce

产品信息

  • 不含连接电缆
  • 套装包含:2 个 drylin® D8 控制器

 

  • 可控制持续电流最高 4A、供电电压最高 48V的步进电机
  • 开箱即用
  • 操控简便
  • 定位准确
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
75.5 x 33 x 112 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP20 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
40 展开 收起
电气参数
收起
电机峰值电流
1.5A 至 5.5A 展开 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_16_243f066581
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥1966.65
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价不含税
¥1,740.40 /个
总价不含税
¥1,740.40
税额税率13%
+ ¥226.25
总价 含税
¥1,966.65
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版