English
用于双轴运动系统的 D7 控制系统设置

产品信息
- 不含连接电缆
- 包括 2x drylin D7 控制器
- 可控制步进电机,连续电流高达 2.7A,供电电压高达 48V
- 开箱即用
- 易于控制
- 准确定位
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
57 x 21 x 92 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP20 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
45 收起
电气参数
收起
电机峰值电流
0.7A 至 3A 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 收起

销售咨询