请输入您需要搜索的内容
主页 > 用于 2 轴运动系统的 D7 控制系统设置 >

用于 2 轴运动系统的 D7 控制系统设置

Picture 01
Picture 01
ce

产品信息

  • 不含连接电缆
  • 包括 2x drylin D7 控制器

 

  • 可控制步进电机,连续电流高达 2.7A,供电电压高达 48V
  • 开箱即用
  • 易于控制
  • 准确定位
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
57 x 21 x 92 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP20 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
45 展开 收起
电气参数
收起
电机峰值电流
0.7A 至 3A 展开 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起

价格明细

¥1603.02
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥1,418.60 /个
不含税
总价
¥1,418.60
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥184.42
总价
¥1,603.02
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版