请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > ReBeL Cobot 协作机器人 > Rebel KID >

Rebel KID

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03

产品信息

  • 轴数:5
  • 最大负载:0.5kg
  • 重复精度:±1mm
  • 工作范围:313.6mm
  • 净重:4 千克
  • 可能的应用领域:培训中心、大学、教学和教育机构
  • 控制系统:即插即用& Play


 

产品代码
尺寸
收起
Reach [mm]
313 展开 收起
额定臂展 [mm]
200 展开 收起
工作范围
313 mm 展开 收起
重量 [kg]
4 展开 收起
一般性能
收起
重复位置精度 ± [mm]
1 展开 收起
最大有效负载 [kg]
0.5 展开 收起
节拍
5 展开 收起
Noise emission [dB]
58.2 展开 收起
无尘室
4级 展开 收起
机械性能
收起
Installation position
水平的, 展开 收起
齿轮箱
谐波减速机 / 轴齿轮箱 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
50 展开 收起
电气参数
收起
Power consumption Ø [W]
40 展开 收起
Max. power consumption [W]
280 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥45188.7
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥39,990.00 /套
不含税
总价
¥39,990.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥5198.7
总价
¥45,188.70
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版