主页 > 拖链 > 机器人用 > triflex®R伸缩系统 > 伸缩系统RSP(气动) >

伸缩系统RSP(气动)

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 适用于3-6轴的工业机器人
  • 伸缩力大于RS系统
  • 可安全引导长度达Ø125毫米的大型拖链
  • 即便在高负载下,整个行程中力也几乎保持恒定
  • 可监测末端,以防故障
  • 多样化安装选择,适用于多种机器人类型和适配控制器制造商
  • 配备一体化的空气储藏库,能耗低
产品代码
尺寸参数
Fixed end side
尺寸
收起
尺寸参数
100 展开 收起
Retraction length [mm]
620 展开 收起
A [mm]
845 展开 收起
B [mm]
467 展开 收起
C [mm]
213 展开 收起
D [mm]
306 展开 收起
E [mm]
135 展开 收起
一般性能
收起
重量【kg or kg/m】
19.5 展开 收起

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥60058.2
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥53,148.85 /个
不含税
总价
¥53,148.85
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥6909.35
总价
¥60,058.20
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版