English
triflex® R TRE系列

- 易于填充
- 高抗扭性
- 拖链的长度可轻松延长和缩短
- B 版本提供 4 倍的径向稳定性
- C型号拖链的抗拉强度增加50%
- 弯曲半径从 50毫米到 182 毫米
产品代码
弯曲半径[R] [mm]
连接原理
最大电缆直径(d1) [mm]
尺寸
收起
尺寸参数
100 收起
弯曲半径[R] [mm]
145 收起
链节数/米
29 收起
节距 [mm]
34.5 收起
内腔1内宽Bi [mm]
37.5 收起
内腔2内宽Bi [mm]
32.5 收起
外宽[Ba] [mm]
108 收起
内宽[Bi] [mm]
95 收起
最大电缆直径(d1) [mm]
35.5 收起
最大电缆直径Ød2 [mm]
30.5 收起
一般性能
收起
适用范围
用于多轴运动 收起
e-chain® 拖链系统
TRE系列拖链 收起
重量【kg or kg/m】
2.35 收起
其他信息和图表
收起


销售咨询