English
平面滚轮,用于高负载

- 可与同尺寸的滚珠轴承滚轮1:1互换
- 与标准的支重轮相比,使用寿命延长6倍
- 在众多客户应用中使用
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d3 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
5 收起
Ø d3 [mm]
19 收起
b1 [mm]
6 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.49 收起
颜色
黄色 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.3 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
35 收起
邵氏D硬度
74 收起
物理性能
收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起
电气参数
收起
表面电阻率
<1012Ω 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询
滑动查看更多