English
轮式拖链E4.56R系列,横杆可沿内外半径打开
技术参数
收起
滑行最大负载FZ1 [kg/m]
15 收起
拖链宽度指数
08 收起
最大推拉力 [N]
4500 收起
滑行最大负载FZ3 [kg/m]
11.25 收起
滑行最大负载FZ2 [kg/m]
15 收起
滑行最大负载FZ4 [kg/m]
7.5 收起
滑行最大负载FZMax [kg/m]
15 收起
尺寸
收起
内宽[Bi] [mm]
87 收起
弯曲半径[R] [mm]
200 收起
内高[Hi] [mm]
56 收起
节距 [mm]
182 收起
K2 [mm]
1729 收起
X1 [mm]
760 收起
最大电缆直径 [mm]
50 收起
D1 [mm]
260 收起
外宽[Ba] [mm]
121 收起
外高Ha [mm]
84 收起
重量
收起
每节重量 [g]
938 收起
一般性能
收起
∆固定端
e-chain® 拖链系统
E4/4轮式拖链 收起
设计拖链/拖管
拖链 收起
标准分隔片
56.1 收起
打开原理
可沿内外半径打开 收起
动态信息
收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
增加支撑最大行程 [m]
500 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大加速度 [m/s²]
50 收起
增加支撑最小行程 [m]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
应用要求-行业标准证书
收起
滑行

销售咨询
滑动查看更多