English
20系列拖链,不可快速打开

尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
25 收起
内宽[Bi] [mm]
12 收起
外高Ha [mm]
34 收起
外宽[Ba] [mm]
28 收起
弯曲半径[R] [mm]
75 收起
节距 [mm]
46 收起
链节数/米
22 收起
最大电缆直径 [mm]
23 收起
H [mm]
185 收起
D [mm]
150 收起
K [mm]
346 收起
K2 [mm]
368 收起
DeltaHF [mm]
25 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
2 收起
一般性能
收起
打开原理
全封闭 收起
最大填充重量 [kg/m]
4 收起
e-chain® 拖链系统
E2中型拖链 收起
重量【kg or kg/m】
0.60566 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
其他信息和图表
收起
架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空

A = 移动端,B = 固定端
节距:46毫米
每米链节数:22
行程:S
拖链长度= S/2 + K

销售咨询
滑动查看更多