English
143系列拖链,每隔一个链节配有横杆

尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
62 收起
内宽[Bi] [mm]
50 收起
外高Ha [mm]
84 收起
外宽[Ba] [mm]
76 收起
弯曲半径[R] [mm]
135 收起
节距 [mm]
91 收起
链节数/米
11 收起
最大电缆直径 [mm]
56 收起
H [mm]
360 收起
D [mm]
270 收起
K [mm]
650 收起
DeltaHF [mm]
50 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
4 收起
最大长行程 [m]
150 收起
一般性能
收起
打开原理
可从两侧打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
40 收起
e-chain® 拖链系统
E4轻型拖链 收起
重量【kg or kg/m】
2.14665 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
5 收起
其他信息和图表
收起
架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空

A = 移动端,B = 固定端
节距:每个链节 91 毫米
每米链节数:11
行程:S
拖链长度= S/2 + K

销售咨询