请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > 蜗轮减速器 > robolink® D | 直流电机套件 >

robolink® D | 直流电机套件

Picture 01
Picture 01
Drawing 01

drygear® RL-D 蜗轮的直流电机套件

产品代码
安装尺寸
额定扭矩 [Nm]
尺寸
收起
1bde1113-7820-4283-8fa5-cbcc3c43038a-origin-RL_TD_RL-D-30-MK-C-DC05-04
L1 [mm]
99.5 展开 收起
B1 [mm]
42 展开 收起
B2 [mm]
30 展开 收起
L2 [mm]
40 展开 收起
Ø S [mm]
8 展开 收起
Ø W [mm]
6 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
274.765 展开 收起
安装尺寸
20 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.274765 展开 收起
机械性能
收起
空转速度(电机)
440 展开 收起
启动扭矩(电机) [Nm]
0.3 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

滑动查看更多
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版