请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > Robolink 关节机器人 > robolink® RL-DP 关节机器人 | 5自由度 | 可集成控制系统 >

robolink® RL-DP 关节机器人 | 5自由度 | 可集成控制系统

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03

产品信息

  • 有效载荷达 3.0 Kg
  • 可达 790 mm
  • DOF: 5
  • 速度: 7 次/分钟
  • 使用寿命不低于一百万次
  • 机器人标准颜色:黑色,也可定制其他颜色
产品代码
额定臂展 [mm]
控制系统
自由度个数
尺寸
收起
额定臂展 [mm]
450 展开 收起
重量 [g]
10882.346 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥40176.82
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
每件长度 1500米
产品单价不含税
¥35,554.71 /套
总价不含税
¥35,554.71
税额税率13%
+ ¥4622.11
总价 含税
¥40,176.82
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版