主页 > micro-flizz >

micro-flizz

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
产品代码
最大电缆直径 [mm]
Length trough system [mm]
版本
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
11 展开 收起
外高Ha [mm]
17 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
10 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
18 展开 收起
导向槽高度 [mm]
75.5 展开 收起
Trough outer width [BRa] [mm]
29.5 展开 收起
Length trough system [mm]
1000 展开 收起
Travel [mm]
700 展开 收起
Complete system height [C] [mm]
108.48 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
8 展开 收起
一般性能
收起
版本
End infeed with 1 carriage 展开 收起
重量【kg or kg/m】
1.8581 展开 收起

价格明细

¥67677.64
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥59,891.72 /套
不含税
总价
¥59,891.72
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥7785.92
总价
¥67,677.64
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版