English
基座轴承,KSTI,igubal®

- 尺寸系列:K 符合 DIN ISO 12240 标准
- 轴承座材料:igumid G
- 滚珠材料:iglidur® W300
- 免维护,干运行
- 高坚固
- 在不同负载下具有极高的耐用性
- 偏差和边缘负载补偿
- 耐腐蚀和化学品
- 优良的减振性能
- 适用于旋转、摆动和直线运动
- 质量非常轻便
- 快速装配,节省时间
产品代码
Ø d1 [in]
尺寸
收起


m [in]
1 收起
a [in]
1.4 收起
Ø d1 [in]
0.19 收起
h1 [in]
0.29 收起
h2 [in]
0.566 收起
h3 [in]
0.165 收起
C1 [in]
0.234 收起
B [in]
0.312 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
推荐轴公差
h9 收起
推荐轴粗糙度
0.4-0.5 μm 收起
一般性能
收起
球体材料
iglidur® W300 收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
最大摆动角度 [°]
25 收起
基座材料
igumid G 收起
机械性能
收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
550 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
275 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
300 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
150 收起
最大摆动角度 [°]
25 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
0.6 收起

销售咨询
滑动查看更多