English
U 型夹,带销和簧环,GARMK,igubal®

- 右旋外螺纹
- igumid® G 材料
- 重量轻
- 高坚固
- 绝对耐腐蚀
- 高拉力
- 可与E尺寸系列的杆端结合使用
- 吸振性
- 降低噪音
产品代码
Ø d1 [mm]
g [mm]
螺纹d2
尺寸
收起


螺纹d2
M10 收起
Ø d1 [mm]
10 收起
g [mm]
19 收起
l1 [mm]
30.3 收起
l2 [mm]
69 收起
h1 [mm]
57 收起
b1 [mm]
10 收起
a1 [mm]
20 收起
a2 [mm]
20 收起
b [mm]
1.3 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 收起
尺寸系列
E系列,根据DIN 71752 标准 收起
重量 [g]
15.14 收起

销售咨询