请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 基座轴承 > 用于方形导轨的拼合式基座轴承,ESQM,igubal® >

用于方形导轨的拼合式基座轴承,ESQM,igubal®

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
Drawing 02
  • 型材 110x110 / 120x120 毫米
  • 拼合型轴承座和球体
  • 轻松装配和拆卸
  • 高负载
  • 低自重
  • 偏差错误补偿
  • 快速装配,节省时间
产品代码
q [mm]
尺寸
收起
595c534a-3e71-4ee4-9463-21f1cfc1cf19-origin-Zg_igubal_ESQM_2
91aee47b-f9b5-4c86-9a3e-3331f3d586fe-origin-IGU_INFO_directions-load_pillow-block-bearings_EN_1
h [mm]
228 展开 收起
m [mm]
225 展开 收起
a [mm]
260 展开 收起
h1 [mm]
228 展开 收起
h2 [mm]
15 展开 收起
C1 [mm]
50 展开 收起
B [mm]
60 展开 收起
d2
17.5 展开 收起
q [mm]
125 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
基座材料
igumid G 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥975.34
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥863.13 /件
不含税
总价
¥863.13
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥112.21
总价
¥975.34
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版