English
金属杆端RA系列,外螺纹,igubal®,毫米

- 高静态负载
- 动态负载下,极高的疲劳强度
- 补偿边缘负载
- 错位补偿
- 高刚性
- 免润滑,干运行
产品代码
螺纹方向
Ø d1 [mm]
基座材料
球体材料
螺纹类型
技术参数
收起
螺纹方向
左旋螺纹 收起
螺纹d3
M05 收起
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
5 收起
B [mm]
8 收起
Ø d2 [mm]
18 收起
h1 [mm]
33 收起
l2 [mm]
42 收起
l1 [mm]
19 收起
螺距 [mm]
0.8 收起
C1 [mm]
7 收起
重量
收起
重量 [g]
15 收起
一般性能
收起
螺纹类型
普通螺纹 收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
螺纹(内,外)
外螺纹 收起
内外圈材料
iglidur® J 收起
基座材料
不锈钢 收起
球体材料
不锈钢 收起
应用要求-行业标准证书
收起
耐脏污

销售咨询
滑动查看更多