请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 角支轴承 > 角支轴承,KGLM,igubal® >

角支轴承,KGLM,igubal®

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
  • 尺寸系列 K符合 DIN ISO 12240 标准
  • 轴承座材料:igumid G
  • 球体材料:iglidur® W300
  • 偏差和边缘负载补偿
  • 抗腐蚀
  • 优良的减振性能
  • 良好的减震性
  • 适用于转动、摆动和轴向运动
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起
274de2d7-3cd1-4350-9ca0-ac36080cf9bf-origin-Zg_KGLM-xx
13810bf7-b405-4085-9124-b249c6a4ef4a-origin-IGU_INFO_directions-load_spherical-bearings_EN_1
B [mm]
4 展开 收起
Ø d1 [mm]
2 展开 收起
Ø d2 [mm]
8 展开 收起
C [mm]
3 展开 收起
斜角长度(f) [mm]
0.8 展开 收起
生产和安装公差
收起
推荐轴公差
h9 展开 收起
推荐轴粗糙度
0.4-0.5 μm 展开 收起
基座孔公差
H7 展开 收起
Tolerance d1
E10 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
0.189 展开 收起
基座材料
igumid G 展开 收起
球体材料
iglidur® W300 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
60 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
60 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
300 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
150 展开 收起
最大摆动角度 [°]
32 展开 收起
最大拧紧扭矩,通过调心球体 [Nm]
1 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥22.18
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥19.63 /件
总价不含税
¥19.63
税额税率13%
+ ¥2.55
总价 含税
¥22.18
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版