请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 基座轴承 > 基座轴承,ESTM,igubal®,毫米 >

基座轴承,ESTM,igubal®,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
  • 尺寸系列E符合DIN ISO 12240标准 
  • 轴承座材料:igumid G
  • 节省空间,易于安装
  • 免维护,自润滑
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起
e823f587-b3ce-4651-a550-aa55be552af8-origin-IGU_TD_ESTM-08-12_1
91aee47b-f9b5-4c86-9a3e-3331f3d586fe-origin-IGU_INFO_directions-load_pillow-block-bearings_EN_1
h [mm]
19 展开 收起
m [mm]
22 展开 收起
a [mm]
31 展开 收起
Ø d1 [mm]
8 展开 收起
h1 [mm]
9.5 展开 收起
R1 [mm]
4.5 展开 收起
C1 [mm]
9 展开 收起
B [mm]
8 展开 收起
d2
4.5 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
推荐轴公差
h9 展开 收起
一般性能
收起
球体材料
iglidur® R 展开 收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
最大摆动角度 [°]
22 展开 收起
基座材料
igumid G 展开 收起
机械性能
收起
最大径向静态负载,短期 [N]
4300 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
2150 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
2500 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
1250 展开 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
600 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
300 展开 收起
最大摆动角度 [°]
22 展开 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
1.3 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥39.21
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥34.70 /件
总价不含税
¥34.70
税额税率13%
+ ¥4.51
总价 含税
¥39.21
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版