English
基座轴承,ESTM,igubal®,毫米

- 尺寸系列E符合DIN ISO 12240标准
- 轴承座材料:igumid G
- 节省空间,易于安装
- 免维护,自润滑
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起


h [mm]
19 收起
m [mm]
22 收起
a [mm]
31 收起
Ø d1 [mm]
8 收起
h1 [mm]
9.5 收起
R1 [mm]
4.5 收起
C1 [mm]
9 收起
B [mm]
8 收起
d2
4.5 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
推荐轴公差
h9 收起
推荐轴粗糙度
0.4-0.5 μm 收起
一般性能
收起
球体材料
iglidur® W300 收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
最大摆动角度 [°]
22 收起
基座材料
igumid G 收起
机械性能
收起
最大径向静态负载,短期 [N]
4300 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
2150 收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
2500 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
1250 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
600 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
300 收起
最大摆动角度 [°]
22 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
1.3 收起

销售咨询
滑动查看更多