English
角支轴承,EGLM,igubal®

- 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 标准
- 轴承座材料:igumid G
- 球体材料:iglidur® W300 / J / J4
- 偏差和边缘负载补偿
- 抗腐蚀
- 优良的减振性能
- 良好的减震性
- 适用于转动、摆动和轴向运动
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起


B [mm]
5 收起
Ø d1 [mm]
4 收起
Ø d2 [mm]
12 收起
C [mm]
3 收起
斜角长度(f) [mm]
0.5 收起
生产和安装公差
收起
推荐轴公差
h9 收起
推荐轴粗糙度
0.4-0.5 μm 收起
基座孔公差
H7 收起
一般性能
收起
重量 [g]
0.466 收起
基座材料
igumid G 收起
球体材料
iglidur® W300 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
100 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
50 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
600 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
300 收起
最大摆动角度 [°]
37 收起
最大拧紧扭矩,通过调心球体 [Nm]
1 收起

销售咨询