English
轴向接头,含球头,低成本,Igubal®

- 螺纹方向:右旋/左旋
- 轴承座材料:igumid G
- 球头螺栓材料:塑料/镀锌钢
- 适用于所有机械组合
- 非常容易组装
- 免维护
- 耐腐蚀和化学性
产品代码
球直径d1 [mm]
球头螺栓轴材料
螺纹方向
尺寸
收起

球直径d1 [mm]
10 收起
螺纹d2
M06 收起
Ø d4 [mm]
14.8 收起
l1 [mm]
11 收起
l2 [mm]
12.5 收起
l6 [mm]
9 收起
h3 [mm]
48.5 收起
a [mm]
25 收起
b [mm]
29.9 收起
e [mm]
13 收起
S1
SW09 收起
S2
SW08 收起
一般性能
收起
螺纹方向
左旋螺纹 收起
基座材料
igumid G 收起
球头螺栓轴材料
塑料 收起
最大摆动角度 [°]
25 收起
重量 [g]
3.815 收起
机械性能
收起
销轴最大静态负荷,短期 [N]
800 收起
销轴最大静态负荷,长期 [N]
400 收起
销轴最大静态拉伸应力,短期 [N]
100 收起
销轴最大静态拉伸应力,长期 [N]
50 收起
装配力 [N]
320 收起
拆卸力 [N]
320 收起

销售咨询
滑动查看更多