English
iglidur® X,两孔法兰轴承,毫米

- 可在持续运转中承受-100 °C到+250 °C的温度
- 符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求。
- 普遍的化学抗性
- 高抗压强度
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
10 收起
Ø d2 [mm]
12 收起
Ø d4 [mm]
14 收起
b1 [mm]
6 收起
b2 [mm]
2 收起
d3 [mm]
30 收起
d5 [mm]
15 收起
d7 [mm]
22 收起
R [mm]
4 收起
b3 [mm]
1 收起
Ø d6 [mm]
4.5 收起
生产和安装公差
收起
R公差
±0,2 mm 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询