English

iglidur®耐磨带材,F160,毫米
防静电摩擦系数低优化运输保护产品
产品代码
设计
厚度 [mm]
宽度 [mm]
选配信息
购买长度[mm]
50000购买宽度[mm]
500 尺寸
收起
厚度 [mm]
0.71 收起
宽度 [mm]
500 收起
宽度公差
± 1mm 收起
一般性能
收起
设计
带背胶 收起
颜色
黑色 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.3 收起
机械性能
收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
24 收起
弯曲强度( 20 °C/68 °F时)
Test method DIN EN ISO 178 收起
邵氏D硬度
62 收起
最大允许表面压强 [MPa]
16 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
100 收起
工作温度下限 [°C]
-50 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准
高温

销售咨询