请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 耐磨带条 > iglidur®耐磨带材,F160,毫米 >
Picture 01
Picture 01

iglidur®耐磨带材,F160,毫米

防静电摩擦系数低优化运输保护产品
产品代码
设计
厚度 [mm]
宽度 [mm]
选配信息
购买长度[mm]
50000
购买宽度[mm]
500
尺寸
收起
厚度 [mm]
0.5 展开 收起
宽度 [mm]
500 展开 收起
宽度公差
± 1mm 展开 收起
一般性能
收起
设计
不带背胶 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.3 展开 收起
机械性能
收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
24 展开 收起
弯曲强度( 20 °C/68 °F时)
Test method DIN EN ISO 178 展开 收起
邵氏D硬度
62 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
16 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
100 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
符合 FDA 标准
符合欧盟 10/2011 标准
高温

IGUS_PPL_CN_sales_engineer_CN_15_52a0cfc741
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_26_3bec83e6bf

产品咨询

销售咨询

价格明细


总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版