主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 法兰轴承 > iglidur® Q,套筒轴承带法兰,英制 >

iglidur® Q,套筒轴承带法兰,英制

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
  • 适合高负载——在许多轴上耐磨
  • 出色的耐磨性,尤其在极限负载时
  • 推荐用于极限pv值
  • 低摩擦系数
产品代码
Ø d1 [in]
Ø d2 [in]
d3 [in]
b1 [in]
b2 [in]
尺寸
收起
0fddc5c6-8afc-4db3-b061-b5a00d4006dd-origin-_W300flange_Xflange_Pflange_P210flange_Kflange_J260flange_J3flange_J350flange_W360flange_L250flange_Dflange_J200flange_X6flange_V400flange_Zflange_UW500flange_Hflange_H1flange
Ø d1 [in]
0.125 展开 收起
Ø d2 [in]
0.1875 展开 收起
d3 [in]
0.312 展开 收起
b1 [in]
0.25 展开 收起
b2 [in]
0.032 展开 收起
斜角长度(f1) [in]
0.012 展开 收起
倒角(f1) [°]
30 展开 收起
斜角长度(f4) [mm]
0 展开 收起
倒角(f4) [°]
0 展开 收起
生产和安装公差
收起
轴公差
h9 展开 收起
压配后d1最大值 [in]
0.1269 展开 收起
压配后d1最小值 [in]
0.1251 展开 收起
轴最大尺寸 [in]
0.1243 展开 收起
轴最小尺寸 [in]
0.1236 展开 收起
基座孔下公差 [in]
0.0002 展开 收起
基座孔上公差 [in]
-0.0003 展开 收起
一般性能
收起
对钢动态摩擦系数
0,05 - 0,15 μ 展开 收起
pv值,最大值(干运行)
0.55 MPa · m/s 展开 收起
最大放射性辐射
3 ⋅ 102 Gy 展开 收起
机械性能
收起
弹性模量 [PSI]
652670 展开 收起
抗弯强度(20℃) [PSI]
17405 展开 收起
载荷 [MPa]
89 展开 收起
最大允许表面压强 [PSI]
14504 展开 收起
短期摆动最大运行速度 [fpm]
276 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [fpm]
197 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [fpm]
394 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [fpm]
138 展开 收起
连续直线最大运行速度 [fpm]
984 展开 收起
短期直线最大运行速度 [fpm]
1181 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°F]
275 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°F]
311 展开 收起
工作温度下限 [°F]
-40 展开 收起
导热系数
0.23 W/m · K, Prüfmethode ASTM C 177 展开 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
5 K–1 · 10–5 DIN53752 展开 收起
电气参数
收起
体电阻率
> 1015 Ωcm, test method DIN IEC 93 展开 收起
表面电阻率
> 1012 Ω, test method DIN 53482 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
可检测
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

JIANG_Luke_2162e47be4
蒋陆 Luke Jiang iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_Luke_Jiang_CN_1_374a11c02a

产品咨询

销售咨询

BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441

产品咨询

价格明细

¥750.32
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥3.32 /件
不含税
总价
¥664.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥86.32
总价
¥750.32
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版