请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 其他滑动轴承 > 碟形弹簧 > iglidur® J 工程塑料碟形弹簧 >

iglidur® J 工程塑料碟形弹簧

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • iglidur® J:适用于众多应用的标准材料
  • 补偿轴向间隙和制造公差
  • 抗振性
产品代码
D [mm]
尺寸
收起
50e8a666-f8bf-4b73-82fd-934f736c9f64-origin-IGL_TD_A500TEM
D1 [mm]
5.2 展开 收起
t [mm]
0.5 展开 收起
h [mm]
0.25 展开 收起
D [mm]
10 展开 收起
机械性能
收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1.5 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
3 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
1.1 展开 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
2.1 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
8 展开 收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
10 展开 收起
F 弹簧力 [N]
5 展开 收起
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 展开 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 展开 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 展开 收起
燃料
+ 有抗性 展开 收起
稀酸
0 到- 有条件的抗性到无抗性 展开 收起
强酸
- 无抗性 展开 收起
稀碱
+ 有抗性 展开 收起
强碱
+ 到0 有抗性到有条件的具备抗性 展开 收起

JIANG_Luke_2162e47be4
蒋陆 Luke Jiang iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_Luke_Jiang_CN_1_374a11c02a

产品咨询

销售咨询

BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441

产品咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥1175.2
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥5.20 /件
不含税
总价
¥1,040.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥135.2
总价
¥1,175.20
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版