English
iglidur® J260,套筒轴承,毫米

- 适合塑料轴
- 非常好的 摩擦 系数 适合低或中等负载
- 对液体介质有很好的抗性
- 耐高温性稍优于 iglidur® J
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

Ø d2 [mm]
8 收起
倒角(f4) [°]
30 收起
倒角(f1) [°]
30 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 收起
Ø d1 [mm]
6 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 收起
b1 [mm]
6 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
压配后d1上公差 [mm]
0.068 收起
压配后d1下公差 [mm]
0.02 收起
轴公差
h9 收起
b1公差
h13 收起
一般性能
收起
最大放射性辐射
3 ⋅ 102 Gy 收起
对钢动态摩擦系数
0,06 - 0,20 μ 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
4 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
3 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
2 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.4 收起
最大允许表面压强 [MPa]
40 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
50 收起
工作温度下限 [°C]
-100 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
140 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
120 收起

销售咨询
滑动查看更多





