English
iglidur® G,两孔法兰轴承,毫米

尺寸
收起

Ø d1 [mm]
14 收起
Ø d2 [mm]
16 收起
Ø d4 [mm]
18 收起
b1 [mm]
6 收起
b2 [mm]
2 收起
d3 [mm]
42 收起
d5 [mm]
21 收起
d7 [mm]
30 收起
R [mm]
5 收起
b3 [mm]
1 收起
Ø d6 [mm]
5.5 收起
生产和安装公差
收起
R公差
±0,2 mm 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询