English
drylin® WA标准轴端支撑

尺寸
收起

Ø d [mm]
8 收起
B [mm]
18 收起
H-螺栓 [mm]
28 收起
H1 [mm]
15 收起
S1
M4 收起
Ø S2 [mm]
3.3 收起
Ø S3 [mm]
6 收起
E [mm]
22 收起
N1 [mm]
9 收起
N2 [mm]
13 收起
重量 [g]
33.7 收起
一般性能
收起
材料
铝合金 收起

销售咨询
滑动查看更多