请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 > 法兰螺母 > dryspin® 法兰螺母 JFRM,带扳手面,iglidur J 材料,梯形螺纹,右旋 >

dryspin® 法兰螺母 JFRM,带扳手面,iglidur J 材料,梯形螺纹,右旋

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 材料: iglidur® J
  • 螺纹方向:右旋
  • 螺纹类型:梯形螺纹
  • 设计:标准型
  • 带法兰的圆柱形丝杠螺母
  • 带扳手
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
Ø d3 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
635cde37-2f77-4e22-8f49-a0304af92447-origin-DRL_TD_TR_A180FLM_SF
螺纹规格
Tr10X2 展开 收起
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
25 展开 收起
Ø d3 [mm]
42 展开 收起
Ø d4 [mm]
34 展开 收起
Ø d5 [mm]
5 展开 收起
b1 [mm]
25 展开 收起
b2 [mm]
10 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力 展开 收起
带扳手面
重量 [g]
22.37 展开 收起
工作温度
收起
效率 [η]
20-39 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥161.45
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥142.88 /件
总价不含税
¥142.88
税额税率13%
+ ¥18.57
总价 含税
¥161.45
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版