主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 > 法兰螺母 > dryspin® 法兰螺母 JFRM-C,iglidur J 材料,梯形螺纹,右旋 >

dryspin® 法兰螺母 JFRM-C,iglidur J 材料,梯形螺纹,右旋

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 材料: iglidur® J
  • 螺纹方向:右旋
  • 螺纹类型:梯形螺纹
  • 设计:标准型
  • 带法兰的圆柱形丝杠螺母
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
312182cf-49bd-45e7-9428-0d434f2ed4e7-origin-ZG_drylin-FM-C
螺纹规格
Tr10X2 展开 收起
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
20 展开 收起
Ø d3 [mm]
0 展开 收起
Ø d5 [mm]
4.2 展开 收起
A [mm]
19 展开 收起
B [mm]
20 展开 收起
C [mm]
30 展开 收起
b1 [mm]
20 展开 收起
b2 [mm]
5.5 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
公制丝杠;兼容性好的标准丝杠 展开 收起
带扳手面
重量 [g]
11.1 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥122.04
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥108.00 /件
不含税
总价
¥108.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥14.04
总价
¥122.04
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版