请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® R > 轴端支承 > drylin® TA浮动式双轴带螺纹安装孔的轴端支撑 >

drylin® TA浮动式双轴带螺纹安装孔的轴端支撑

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Picture 01
图片未找到
dimensions_identical_to_linear_ball_bearings_drylin_r
  • 带螺纹安装孔
  • 适用双轴
  • 浮动端
  • 铝合金
  • 适配直径8~40mm的轴
产品代码
Ø d [mm]
尺寸
收起
图片未找到
Ø d [mm]
10 展开 收起
B [mm]
12 展开 收起
H-螺栓 [mm]
21 展开 收起
H2 [mm]
10.5 展开 收起
E [mm]
55 展开 收起
SW [mm]
8 展开 收起
重量 [g]
37.91 展开 收起
A [mm]
70 展开 收起
R [mm]
34 展开 收起
一般性能
收起
材料
铝合金 展开 收起

销售咨询

价格明细
¥289.17
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥255.90 /个
不含税
总价
¥255.90
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥33.27
总价
¥289.17
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版