请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > R 型导轨滑块 > 导向轴 > drylin® 带支承钢轴,窄托,SWUMN,1.1213 >

drylin® 带支承钢轴,窄托,SWUMN,1.1213

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
DRL_VID_drylin_t_change_long_new_CN_1_12aa547ebc
  • 具有高性价比的标准产品
  • 高承载力
  • 适用于干运行
  • 也提供镀硬铬款
  • 与塑料轴承配合时摩擦系数更低
  • 1.1213 (Cf53)钢
  • 铝合金支承

表面经硬化处理

产品代码
外径d [mm]
孔型
尺寸
收起
d843592f-9851-44dc-a144-6f3f8efc9ff0-origin-Swumn1800_neu
外径d [mm]
12 展开 收起
B [mm]
11 展开 收起
节距T [mm]
75 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
57 展开 收起
最大长度 [mm]
6000 展开 收起
A [mm]
11 展开 收起
A1 [mm]
5.5 展开 收起
A2 [mm]
5.4 展开 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h6 展开 收起
H公差
±0,02 mm 展开 收起
T1/T2孔距e的公差
±0,15 mm 展开 收起
一般性能
收起
材料
1.1213 (Cf53)钢 展开 收起
表面硬度
60+4 HRC 展开 收起
表面粗糙度Ra
0.15-0.3 µm 展开 收起
圆度
≤ 1/2 ø 公差 展开 收起
孔型
标准型 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版