English
drylin® 钢轴,SWM,1.1213

- 具有高性价比的标准产品
- 高承载力
- 适用于干运行
- 与塑料轴承配合时摩擦系数更低
- 1.1213 (Cf53)钢
表面经硬化处理
产品代码
外径d [mm]
设计
尺寸
收起
设计
实心轴 收起
外径d [mm]
6 收起
最大长度 [mm]
3000 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h6 收起
一般性能
收起
材料
钢 1.1213(Cf53) 收起
表面处理工艺
硬化/抛光 收起
有效硬度深度 [mm]
0.8 收起
表面粗糙度Ra
0.15-0.3 µm 收起
表面硬度
60+4 HRC 收起
圆度
≤ 1/2 ø 公差 收起

销售咨询
滑动查看更多