English
dryspin® 圆柱螺母 WSRM,iglidur W300 材料,梯形螺纹,右旋

- 材料: iglidur® W300,极其坚固,耐磨损,自润滑,免维护
- 方向: 右旋
- 梯形螺纹
- 设计: 标准
- 圆柱形螺母
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起

螺纹规格
Tr08X1.5 收起
Ø d1 [mm]
8 收起
Ø d2 [mm]
18 收起
b1 [mm]
12 收起
有效支撑的面积 [mm²]
137 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 收起
螺纹类型
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力 收起
重量 [g]
3.08 收起
带扳手面
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
最大静态轴向负载 [N]
683 收起

销售咨询