请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 > 圆柱形螺母 > dryspin® 圆柱螺母 JSRM,带扳手面,iglidur J 材料,梯形螺纹,右旋 >

dryspin® 圆柱螺母 JSRM,带扳手面,iglidur J 材料,梯形螺纹,右旋

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 材料: iglidur® J,高效,高速,自润滑,免维护
  • 方向: 右旋
  • 梯形螺纹
  • 设计: 标准
  • 带扳手面
  • 带法兰的圆柱形螺母
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
0567dcda-efc6-4362-8740-436c1ae91087-origin-DRL_TD_SD_ACME_A180SRI
螺纹规格
Tr10X2 展开 收起
Ø d1 [mm]
10 展开 收起
Ø d2 [mm]
22 展开 收起
b1 [mm]
20 展开 收起
有效支撑的面积 [mm²]
283 展开 收起
SW [mm]
17 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力 展开 收起
重量 [g]
7.7 展开 收起
带扳手面
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
最大静态轴向负载 [N]
1131 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥147.13
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥130.20 /件
总价不含税
¥130.20
税额税率13%
+ ¥16.93
总价 含税
¥147.13
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版