主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 > 梯形丝杆 > dryspin® 丝杠,PTGSG梯形螺纹,不锈钢,右旋 >

dryspin® 丝杠,PTGSG梯形螺纹,不锈钢,右旋

外径:8-50 mm螺距:1.5-8 mm单头带自锁机制我们dryspin®可1:1更换的丝杠尺寸有 :DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 和 DS18x4
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
1000
尺寸
收起
95dd3ec0-3853-4c01-8165-6f50c837f705-origin-Zg_drylin_SD_TR_EG_ES
螺纹规格
Tr08X1.5 展开 收起
丝杠导程 [mm]
1.5 展开 收起
导程角 α [°]
3.42 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
7.8 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
8 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
5.4 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
6.2 展开 收起
最大长度 [mm]
1000 展开 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm over 300 mm 展开 收起
直线度
0.3mm to 300mm 展开 收起
同轴度
<0.1mm to 300mm (can be ordered via configurator) 展开 收起
公差根据DIN 03
7e 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
产品单价
¥154.26 /米
每根单价
¥154.26
不含税
总价
¥154.26
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥20.05
总价
¥174.31
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版