English
dryspin® 丝杠,PTGSG梯形螺纹,不锈钢,左旋
外径:8-50 mm螺距:1.5-8 mm单头带自锁机制我们可1:1更换传统丝杠的 dryspin®丝杠尺寸:DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 和 DS18x4
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
1000 尺寸
收起

螺纹规格
Tr08X1.5 收起
丝杠导程 [mm]
1.5 收起
导程角 α [°]
3.42 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
7.8 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
8 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
5.4 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
6.2 收起
最大长度 [mm]
1000 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm over 300 mm 收起
直线度
0.3mm to 300mm 收起
同轴度
<0.1mm to 300mm (can be ordered via configurator) 收起
公差根据DIN 03
7e 收起
一般性能
收起
螺纹方向
左旋螺纹 收起
螺纹类型
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力 收起

销售咨询