主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 > 特殊螺母 > dryspin® 法兰螺母,iglidur J 材料,梯形螺纹,右旋,EFOM可调心基座 >

dryspin® 法兰螺母,iglidur J 材料,梯形螺纹,右旋,EFOM可调心基座

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 材料: iglidur® J
  • 螺纹类型:dryspin® 快速螺纹
  • 设计:标准型
  • 圆柱形丝杠螺母
产品代码
螺纹规格
尺寸
收起
7099dc11-396f-404a-9a29-6daaa99a5835-origin-DRL_TD_SD_SG_EFOM
螺纹规格
Tr08X1.5 展开 收起
Ø d1 [mm]
8 展开 收起
b1 [mm]
12 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
6.9 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥346.6
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥306.73 /件
不含税
总价
¥306.73
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥39.87
总价
¥346.60
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版