English
dryspin® 丝杠,PTGSG公制螺纹,不锈钢,右旋
材料:不锈钢,轧制(AISI 304)方向:右旋类型:公制螺纹,兼容性强
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
1000 尺寸
收起

螺纹规格
M5 收起
丝杠导程 [mm]
0.8 收起
导程角 α [°]
2.92 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
4.8 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
4.9 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
3.8 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
4 收起
最大长度 [mm]
1000 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm over 300 mm 收起
直线度
0.3mm to 300mm 收起
同轴度
<0.1mm to 300mm (can be ordered via configurator) 收起
公差根据DIN 03
6g 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 收起
螺纹类型
公制丝杠;兼容性好的标准丝杠 收起

销售咨询