主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 > 法兰螺母 > dryspin® 法兰螺母 JFRM,iglidur J 材料,SG螺纹,右旋 >

dryspin® 法兰螺母 JFRM,iglidur J 材料,SG螺纹,右旋

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
零间隙螺母JFRM组装视频
  • 材料: iglidur® J,高效,高速,自润滑,免维护
  • 方向: 右旋
  • 螺纹类型: 快速螺纹
  • 设计: 标准
  • 带法兰的圆柱形螺母
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
Ø d3 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
d83df002-dea8-4e26-9191-99851a92be02-origin-DRL_TD_SD_DST_A180FLM
螺纹规格
Sg6.35X12.7 展开 收起
Ø d1 [mm]
6.35 展开 收起
Ø d2 [mm]
13 展开 收起
Ø d3 [mm]
25 展开 收起
Ø d4 [mm]
19 展开 收起
Ø d5 [mm]
3 展开 收起
b1 [mm]
15 展开 收起
b2 [mm]
5 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
快速丝杠;更大导程,移动速度更快 展开 收起
带扳手面
重量 [g]
4.6 展开 收起
工作温度
收起
效率 [η]
60-81 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥354.5
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥313.72 /件
不含税
总价
¥313.72
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥40.78
总价
¥354.50
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版