请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 > 法兰螺母 > dryspin® 法兰螺母 RFRM,带扳手面,iglidur R 材料,DST螺纹,右旋 >

dryspin® 法兰螺母 RFRM,带扳手面,iglidur R 材料,DST螺纹,右旋

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 材料: iglidur® R,高性价比,自润滑,免维护
  • 方向: 右旋
  • 螺纹类型: dryspin® 快速螺纹
  • 设计: 标准
  • 带法兰的圆柱形螺母
  • 带扳手面
产品代码
螺纹规格
Ø d2 [mm]
Ø d3 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
ad86fa05-ee5a-454b-a333-ca91a9ab849d-origin-DRL_TD_SD_DST_A180FLM_SF
螺纹规格
DS6.35x12.7 展开 收起
Ø d1 [mm]
6.35 展开 收起
Ø d2 [mm]
13 展开 收起
Ø d3 [mm]
25 展开 收起
Ø d4 [mm]
19 展开 收起
Ø d5 [mm]
3.2 展开 收起
b1 [mm]
15 展开 收起
b2 [mm]
5 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 展开 收起
带扳手面
重量 [g]
3.23 展开 收起
工作温度
收起
效率 [η]
55-66 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥245.04
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥216.85 /件
总价不含税
¥216.85
税额税率13%
+ ¥28.19
总价 含税
¥245.04
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版