请输入您需要搜索的内容
dryspin® 丝杠,不锈钢,DST快速螺纹,左旋 >
Picture 01
Picture 01
Drawing 01

dryspin® 丝杠,不锈钢,DST快速螺纹,左旋

dryspin® 丝杠技术,静音减震,高效,长寿命材料:不锈钢AISI 304方向:左旋类型:快速螺纹外径6.35至20可选导程2.54至100可选非自锁
产品代码
螺纹规格
选配信息
购买长度[mm]
1000
尺寸
收起
c2955ff9-4845-4608-b641-8f9d8c1e83cc-origin-Zg_drylin_SD_DST_LS_ES
螺纹规格
DS8x10 展开 收起
丝杠导程 [mm]
10 展开 收起
导程角 α [°]
21.7 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
7.9 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
8 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
5.53 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
5.63 展开 收起
最大长度 [mm]
1500 展开 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm over 300 mm 展开 收起
直线度
0.3mm to 300mm 展开 收起
同轴度
<0.1mm to 300mm (can be ordered via configurator) 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
左旋螺纹 展开 收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 展开 收起
螺纹头数
4 展开 收起
重量 [g]
400 展开 收起
丝杠材料
不锈钢 1.4301 展开 收起

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
购买长度(毫米) 请输入5-1000之间的数字 联系我们可定制更长左旋
每根单价 整根 |  不含税
¥466.88
总价不含税
¥466.88
税额税率13%
+ ¥60.69
总价 含税
¥527.57
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版