请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 > 低游隙螺母 > dryspin® 法兰螺母 JFRM,iglidur J 材料,低间隙(ZB型),DST螺纹,右旋 >

dryspin® 法兰螺母 JFRM,iglidur J 材料,低间隙(ZB型),DST螺纹,右旋

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
零间隙螺母JFRM组装视频
  • 材料: iglidur® J,高效,高速,自润滑,免维护
  • 方向: 右旋
  • 螺纹类型: dryspin® 快速螺纹
  • 设计: 标准
  • 带法兰的圆柱形螺母
  • 零间隙
产品代码
螺纹规格
设计
技术参数
收起
螺纹规格
DS6.35x2.54 展开 收起
螺纹方向
右旋螺纹 展开 收起
尺寸
收起
cf2c2f3a-a496-4d52-bc8e-c81d52dd13e8-origin-DRL_TD_SD_DST_JFRM_ZB
Ø d2 [mm]
13.5 展开 收起
Ø d5 [mm]
3.7 展开 收起
Ø d4 [mm]
22.2 展开 收起
b1 最大 [mm]
36 展开 收起
b1 最小 [mm]
31 展开 收起
Ø d3 [mm]
28 展开 收起
Ø d1 [mm]
6.35 展开 收起
b2 [mm]
4.1 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
5.98 展开 收起
一般性能
收起
螺纹类型
dryspin快速丝杆;最高效 展开 收起
消隙
品牌名称
dryspin 展开 收起
生产工艺
使用棒料加工 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
设计
零间隙螺母 展开 收起
法兰螺母
机械性能
收起
最大静态轴向负载 [N]
75 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
摩擦系数低
低吸水性
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
可高速运行
高化学抗性

IGUS_PPL_CN_industry_manager_photos_CN_10_ce175f79df
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥409.67
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥362.54 /件
总价不含税
¥362.54
税额税率13%
+ ¥47.13
总价 含税
¥409.67
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版