English
drylin® R不锈钢轴,低支承,EWUMN, 1.4112

尺寸
收起

外径d [mm]
12 收起
B [mm]
11 收起
节距T [mm]
75 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
57 收起
最大长度 [mm]
6000 收起
A [mm]
11 收起
A1 [mm]
5.5 收起
A2 [mm]
5.4 收起
生产和安装公差
收起
d公差
h6 收起
H公差
±0,02 mm 收起
T1/T2孔距e的公差
±0,15 mm 收起
一般性能
收起
材料
支承 收起
孔型
标准型 收起

销售咨询